Julkaise tuotteesi
60287XXX EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless
60287XXX EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless
60287XXX EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless
60287XXX EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless
    hansgrohe

    60287XXX EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless

    EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 60287450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the top • connection: wall • with mounting material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60287XXX
    • TuoteperheUrinals
    • TuoteryhmäEluPura Original
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)320
    • Syvyys (mm)310
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)22.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiUrinals
    • UNSPSC-koodi30181506
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
    • OmniClass-numero23-31 21 00
    • OmniClass-nimikeUrinals
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures