Julkaise tuotteesi
Xuniva Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow, SmartClean

    Xuniva Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 61082450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 600 x 450 mm • installation type: built-on • with mounting material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite61082XXX
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäXuniva Q
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)16.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures