Julkaise tuotteesi
Xevolos E Washbasin 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xevolos E Washbasin 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Washbasin 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Xevolos E Washbasin 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 61096450 White Specification: • consists of: washbasin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with one tap hole • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 800 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite61096XXX
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäXevolos E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures