Julkaise tuotteesi
Logis Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set
Logis Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set

    Logis Single lever basin mixer 70 CoolStart with 2 flow rates with pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 71075000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 107 mm • spout height: 13 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71075000
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäLogis
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)138
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)160
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures