Julkaise tuotteesi
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite71533001
  • TuoteperheBasin mixers
  • TuoteryhmäLogis
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)8.88
  • Leveys (mm)13.75
  • Syvyys (mm)5.5
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 -kuvausMixers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat