Julkaise tuotteesi
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 71733001 Chrome - 71733141 Brushed Bronze - 71733341 Brushed Black Chrome - 71733671 Matt Black - 71733701 Matt White - 71733821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite71733001
  • TuoteperheBasin mixers
  • TuoteryhmäTalis E
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)127
  • Leveys (mm)394
  • Syvyys (mm)168
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)3.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 -kuvausMixers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures