Julkaise tuotteesi
Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set
    hansgrohe

    Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set

    Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 71572003 Chrome - 71572673 Matt Black Specification: • ComfortZone 190 • projection: 169 mm • spout height: 190 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71572AUS
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäVernis Blend
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)284
    • Leveys (mm)49
    • Syvyys (mm)132.5
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Oseania