Julkaise tuotteesi
hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71651CHN
    • TuoteperheConcealed Basic set
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)71
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)127
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • OmniClass-numero23-27 31 29 11
    • OmniClass-nimikeManual Mixing Valves

    Alueellinen saatavuus

    Aasia