Julkaise tuotteesi
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
    hansgrohe

    Talis E Self-closing basin mixer with temperature control

    Talis E Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 71718000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge with temperature control • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • thermal disinfection possible • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71718000
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäTalis E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)184
    • Leveys (mm)45
    • Syvyys (mm)149
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Pohjois-Korea