Julkaise tuotteesi
Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
hansgrohe

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 71753001 Chrome - 71753821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 240 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite71753001
  • TuoteperheBasin mixers
  • TuoteryhmäTalis Select E
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)308
  • Leveys (mm)46
  • Syvyys (mm)221
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 -kuvausMixers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures