Julkaise tuotteesi
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis E Single lever shower mixer for concealed installation

    Talis E Single lever shower mixer for concealed installation for iBox universal
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 71765000 Chrome - 71765140 Brushed Bronze - 71765340 Brushed Black Chrome - 71765670 Matt Black - 71765700 Matt White - 71765990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29,3 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71765000
    • TuoteperheShower mixers
    • TuoteryhmäTalis E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)156
    • Leveys (mm)155
    • Syvyys (mm)59
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Pohjois-Korea