Julkaise tuotteesi
Talis S Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

Talis S Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 72020001 Chrome - 72020821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 96 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite72020001
  • TuoteperheBasin mixers
  • TuoteryhmäTalis S
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)221
  • Leveys (mm)51
  • Syvyys (mm)136
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 -kuvausMixers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures