Julkaise tuotteesi
Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates

    Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 72437000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 140 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13,6 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: G ⅜ connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite72437XXX
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäRebris E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)58
    • Syvyys (mm)169
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures