Julkaise tuotteesi
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
    hansgrohe

    Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN

    Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 72545000 Chrome - 72545670 Matt Black Specification: • ComfortZone 240 • projection: 169 mm • spout height: 242 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite72545XXX
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäRebris E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)303
    • Leveys (mm)52
    • Syvyys (mm)195
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures