Julkaise tuotteesi
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 72802000 Chrome - 72802670 Matt Black - 72802800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • normal spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite72802000
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäTalis M54
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)435
    • Leveys (mm)85
    • Syvyys (mm)263
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures