Julkaise tuotteesi
Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set

    Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 73302000 Chrome - 73302670 Matt Black - 73302700 Matt White - 73302140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 80 • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite73302XXX
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäTecturis S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures