Julkaise tuotteesi
Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set
hansgrohe

Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set

Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 73342000 Chrome - 73342670 Matt Black - 73342700 Matt White - 73342140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 150 • projection: 139 mm • spout height: 151 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite73342XXX
  • TuoteperheBasin mixers
  • TuoteryhmäTecturis S
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)201
  • Leveys (mm)71
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures