Julkaise tuotteesi
Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
    hansgrohe

    Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set

    Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 75012000 Chrome - 75012670 Matt Black - 75012700 Matt White Specification: • ComfortZone 80 • projection: 133 mm • spout height: 80 mm • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite75012XXX
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäVivenis
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)139
    • Leveys (mm)45
    • Syvyys (mm)163
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures