Julkaise tuotteesi
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set

    Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 75033001 Chrome - 75033671 Matt Black - 75033701 Matt White - 75033821 Brushed Nickel Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 90 • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • material waste set: metal • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite75033USA
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäVivenis
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures