Julkaise tuotteesi
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite75418XXX
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäDuoTurn S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures