Julkaise tuotteesi
Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics
Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics
    hansgrohe

    Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics

    Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 76065000 Chrome - 76065670 Matt Black - 76065700 Matt White Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 230 • projection: 191 mm • spout height: 229 mm • spray type: laminar spray, PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,7 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite76065XXX
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäFinoris
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)258
    • Leveys (mm)93
    • Syvyys (mm)233
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets