Julkaise tuotteesi
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox

    Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 76826000 Chrome - 76826670 Matt Black - 76826800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via push button at the spout • filter connection: G ⅜ input and output • maximum withdrawal quantity (filtered water): 1,8 l/min
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite76826XXX
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäAqittura M91
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)395
    • Leveys (mm)66
    • Syvyys (mm)271
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures