Julkaise tuotteesi
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    • Features double-wall, air-insulated construction.
    • Has Type B male/female ends for easy connection with Hart & Cooley vent.
    • Requires only 1" clearance to combustibles.
    • UL-listed for use as a connection from an appliance to Type B gas vent and as a segment of Type B gas vent.
    • Can be used in unconditioned spaces, such as attics and crawl spaces. Do not enclose.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #DoubleWallGasVentConnector

    Tekniset tiedot
    • Technical Details

      4" X 4" Diameter X 36"L

      Weight: 2lbs 10oz

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHart-Cooley-4DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäGas Vent Connector
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - LVI
    • UNSPSC-nimiVentilation pipes
    • UNSPSC-koodi40101506
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-33 49 13
    • OmniClass-nimikeVentilation Ducts