Julkaise tuotteesi
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    • All-steel construction (672).
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees.
    • Exceptional free area.
    • 5/16" Margin Turnback.
    • Bright White finish.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    Tekniset tiedot
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäReturn Air Grille
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - LVI
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 25
    • OmniClass-nimikeVentilation Registers