Julkaise tuotteesi
COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP

Optimum compactness Width of 81 cm to operate in the most congested areas Compact stowed height for easy access through standard doorways Exceptional productivity Load capacity up to 350 kg (C 8) Driveable at full height Extended platform Long working cycles Reliable, easy to maintain
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecompact-8
  • TuoteperheScissor Lifts
  • TuoteryhmäCOMPACT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 -kuvausScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeScissor Lift Platforms
  • OmniClass-numero23-23 13 11 19 15
  • OmniClass-nimikeScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK