Julkaise tuotteesi
HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Compact size with 1.35 m width Stowed height can pass through a standard doorway 136° (+ 64° / - 72°) fly jib range of motion Tight turning radius (2.4 m) Optimal productivity and comfort 6.5 m outreach Long working cycles Improved security due to load limiter in the basket Full proportional controls Easy to use Robust, reliable and easy to maintain
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteha12-ip
  • TuoteperheArticulating Booms
  • TuoteryhmäElectric
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 -kuvausVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlatform Lifts
  • OmniClass-numero23-23 13 11 19
  • OmniClass-nimikePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK