Julkaise tuotteesi
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
    HEWI

    HEWI Shower curtain rail

    Curtain rail, System 900 - horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - made of high-quality stainless steel, chrome - for shower tray 900 x 900 mm - fixing spacing 887 x 887 mm - with 18 curtain rings made of white POM - recommended curtain width 2500 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 320 mm - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - including non-corrosive and tested HEWI fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-34-10140
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower curtain rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)922
    • Syvyys (mm)922
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011493
    • ETIM-nimiShower curtain rail
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Curtains
    • OmniClass-numero23-31 17 27
    • OmniClass-nimikeShower Curtains
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
    Pohjois-Korea