Julkaise tuotteesi
MT100 Composite Floor Slab
MT100 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT100 Composite Floor Slab

    The MT-100 composite floor profile (named due to the 100 mm rib height) is especially suitable for large-scale buildings with metal structures and significant light between supports. This panel design adapts perfectly to building types such as industrial, office and tertiary buildings, large public buildings, department stores and warehouses, shopping, leisure and sports centres.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-compslab-mt100
    • TuoteperheProfiled Sheet
    • TuoteryhmäComposite Slab
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)675
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
    • IFC-luokitusLevy
    • UNSPSC-nimiSteel profiles
    • UNSPSC-koodi30102304
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Metal Decking
    • OmniClass-numero23-13 35 23 11 13
    • OmniClass-nimikeMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II -koodiB1010
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction