Julkaise tuotteesi
MT60 Composite Floor Slab
MT60 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT60 Composite Floor Slab

    4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)
    The MT-60 panel has been developed together with the Structures Group of the Department of Continuing Resources of the Advanced College of Engineers of Seville,
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-compslab-mt60
    • TuoteperheProfiled Sheet
    • TuoteryhmäComposite Slab
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)820
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
    • IFC-luokitusLevy
    • UNSPSC-nimiSteel profiles
    • UNSPSC-koodi30102304
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Metal Decking
    • OmniClass-numero23-13 35 23 11 13
    • OmniClass-nimikeMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II -koodiB1010
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction