Julkaise tuotteesi
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

3.7 / 5 tähteä3.7(11 arvostelua)
A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehiansa-cub-mo18
  • TuoteperheProfiled Sheet
  • TuoteryhmäProfiled Roof
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)18
  • Leveys (mm)1064
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiRoofing materials
  • UNSPSC-koodi301515
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Roof Panels
  • OmniClass-numero23-13 39 27 11 13
  • OmniClass-nimikeSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings