Julkaise tuotteesi
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel

    3.7 / 5 tähteä3.7(6 arvostelua)
    Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a centesimal aluminium sheet on its interior face. For use on sloping roof surfaces with minimum inclinations of 7%.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-easy-alu-5gr
    • TuoteperheRoof Sandwich Panel
    • TuoteryhmäRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiInsulation
    • UNSPSC-koodi3014
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-nimikeStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings