Julkaise tuotteesi
MT76 Composite Floor Slab
MT76 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT76 Composite Floor Slab

    3.3 / 5 tähteä3.3(6 arvostelua)
    Characterised by the the height of the profile, including dovetails, this sheet model is especially recommended for buildings with a metal structure, where size and space take on added importance, such as industrial buildings, office buildings, hospitals, leisure centres and shopping centres.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-compslab-mt76
    • TuoteperheProfiled Sheet
    • TuoteryhmäComposite Slab
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)76
    • Leveys (mm)880
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
    • IFC-luokitusLevy
    • UNSPSC-nimiSteel profiles
    • UNSPSC-koodi30102304
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Metal Decking
    • OmniClass-numero23-13 35 23 11 13
    • OmniClass-nimikeMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II -koodiB1010
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction