Julkaise tuotteesi
HEXAGONA Lighting Panel
Hiansa

HEXAGONA Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been designed to match our sandwich panels perfectly. The thickness of the sheet is 30 mm. and its structure is formed by four levels of hexagonal cells (air chambers), which provide it with a high level of thermal insulation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehiansa-ilumina-hexagona
  • TuoteperheLighting Panel
  • TuoteryhmäLighting Panel with Flashing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiSkylights
  • UNSPSC-koodi301718
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlastic Paneling
  • OmniClass-numero23-17 17 00
  • OmniClass-nimikeSkylights
  • CSI UniFormat II -koodiB3020
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings