Julkaise tuotteesi
MT42 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Roof Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehiansa-cub-mt42
  • TuoteperheProfiled Sheet
  • TuoteryhmäProfiled Roof
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)42
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiRoofing materials
  • UNSPSC-koodi301515
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Roof Panels
  • OmniClass-numero23-13 39 27 11 13
  • OmniClass-nimikeSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings