Julkaise tuotteesi
BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehiansa-fac-ban90-380
  • TuoteperheProfiled Sheet
  • TuoteryhmäProfiled wall cladding
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)380
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
  • UNSPSC-koodi301519
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass-numero23-15 15 17 13
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls