Julkaise tuotteesi
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Formentera profile has a length of up to 6.00m and is manufactured in a useful width of 314mm. With a rib height of 35mm and its sloping trapezoidal shape, it offers an appearance similar to sea waves or conventional ventilation grills, but with a continuous sheet, which ensures its tightness, maintaining a surprising aesthetic.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-fac-mt35
    • TuoteperheProfiled Sheet
    • TuoteryhmäProfiled wall cladding
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)35
    • Leveys (mm)314
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20_68_50
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal profiled sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass-numero23-15 15 17 13
    • OmniClass-nimikeMetal Wall Cladding Sheets
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls