Julkaise tuotteesi
HFM LISO Façade Insulated sandwich panel
HFM LISO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM LISO Façade Insulated sandwich panel

    This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally. The FACHADA-HFM panel for vertical exterior cladding of buildings, has obtained approval according to 2 standards: 4880: CLASS1 FIRE RATING OF BUILDING PANELS 4881: CLASS1 EXTERIOR WALL ASSEMBLIES
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-fachada-hfm-ls
    • TuoteperheFaçade Sandwich Panel
    • TuoteryhmäFactory Mutual
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Paneling
    • OmniClass-numero23-13 33 15
    • OmniClass-nimikeWall Exteriors
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls