Julkaise tuotteesi
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Mallorca profile has a length of up to 6.00m and can be manufactured in 3 useful widths: 804mm, 868mm and 990mm. With a 53mm rib height and its triangular shape, it offers a play of light and shadow on the façade that will make the wall come alive with the passage of light throughout the day.Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-fac-mt53
    • TuoteperheProfiled Sheet
    • TuoteryhmäProfiled wall cladding
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)53
    • Leveys (mm)990
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20_68_50
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal profiled sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass-numero23-15 15 17 13
    • OmniClass-nimikeMetal Wall Cladding Sheets
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls