Julkaise tuotteesi
MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet

The Ibiza profile for architectural façades is an example of the developments that have taken place in the construction industry with respect to modern architecture. The Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehiansa-fac-mt44
  • TuoteperheProfiled Sheet
  • TuoteryhmäProfiled wall cladding
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)44
  • Leveys (mm)1010
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
  • UNSPSC-koodi301519
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass-numero23-15 15 17 13
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls