Julkaise tuotteesi
FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    A refrigeration panel developed for use at different temperatures, for storage, freezing or deep freezing. The type of ribs and steel thickness used determines the maximum useful length of the panel, depending on its vertical or horizontal installation. The colour of the materials used influence the lighting characteristics of facilities in terms of reflected light, while also determining the surface temperature of the panel itself. The choice of foam determines the fire-resistance characteristics of the panel. Joint design provides excellent sealing characteristics between panel units and also modifies fire-resistance properties.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-frigo
    • TuoteperheCold Storage Rooms
    • TuoteryhmäCold Storage Rooms Visible fixing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass-numero23-19 31 19 13 11
    • OmniClass-nimikeCold Storage Rooms
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions