Julkaise tuotteesi
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof Panel with High performance polyurethane. This panel has been designed for sloping roofs with a minimum 7% inclination. Hidden bolt-on system (flashing) guarantees water tightness, while providing the system with a modern, functional appearance. Its profile combines perfectly with excellent mechanical properties with a minimum-ribbed finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-ultra-cub-3gr
    • TuoteperheRoof Sandwich Panel
    • TuoteryhmäHigh performance polyurethane
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiInsulation
    • UNSPSC-koodi3014
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-nimikeStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings