Julkaise tuotteesi
Paloluukun lämpötila (EI) | Palonkestävä luukku kuljetinhihnoille

Paloluukun lämpötila (EI) | Palonkestävä luukku kuljetinhihnoille

120 minuutin palonkestävyys - Palonkestävä luukku kuljetinhihnalle

  • EI1 + EI2 + EW-luokitus (standardi EN 1366-7)
  • Fyysinen paloerottelu
  • Sopii lentokentille ja jakelukeskuksiin
  • Painovoimainen vikasietoisuus - GFS
  • Useita käyttövaihtoehtoja
  • Helppo käyttää ja huoltaa

Jatkuvat kuljettimet voivat aiheuttaa merkittävän paloturvallisuusriskin luomalla polun palo-osastojen välille. Paloluukun lämpötila (EI) ei ainoastaan ​​tiivistä seinän aukkoa, vaan myös estää lämmön siirtymisen näiden aukkojen läpi kulkevien kuljettimien kautta. Luukku on integroitu palohälytysjärjestelmään. Kun hälytys laukeaa, aukon lähellä oleva kuljetinhihna tyhjenee ja luukku sulkeutuu automaattisesti muodostaen turvallisen fyysisen esteen tulen ja lämmön leviämisen estämiseksi.

  • Asennus: Seinälle.
  • Käyttökohde: Lentokentät, logistiikkakeskukset, jakelukeskukset, elintarvikkeiden jalostus, varastointiyksiköt jne.
  • Sopivat kuljettimet: Hihnakuljettimet - aukon läpi kulkevat kuljettimet
  • Palonkestävyys: Testattu kuljetinjärjestelmiä koskevan standardin EN 1366-7 mukaisesti.
  • 120 minuutin palonkestävyysluokka EI1 + EI2 + EW.
  • Kestävyys: C2 (10 000 sykliä) testattu standardin EN 1191 mukaisesti.
  • Vakiomitat: 1400 mm x 1150 mm (LxK) ja 1700 mm x 1150 mm (LxK)
  • Maksimi Mitat: Maks. leveys: 1764 mm. Maks. korkeus: 1303 mm. (Rajoituksia sovelletaan.)
  • Materiaali: Kalsiumsilikaattiluukku metalliosilla.
  • Sulkimen paksuus: 70 mm
  • Luukun paino: Noin 100 kg (vakiomitat)
  • Kokonaispaino: Noin 230 kg (vakiomitat)
  • Virtalähde: 230 V

VIKASUOJAUS

Firehatch Temperature (EI) on varustettu ulkoisella painovoimaisella vikasietomoottorilla. Sähkökatkon sattuessa luukku sulkeutuu automaattisesti varovasti varastoidun mekaanisen energian (painovoiman) avulla.

VAKIOMALLI

• Älykäs ohjausrasia käyttöä ja signaaleja varten
• Painonappi tai avainkytkin manuaalista käyttöä varten
• Painovoimainen vikasietoinen moottori (GFS)
• Turvajarrutuslaite hallitun laskeutumisen varmistamiseksi
• Liitäntä palohälytysjärjestelmään
• Sinkityt metalliosat
• Kalsiumsilikaattiosat ilman pintakäsittelyä

LISÄVARUSTEET
• 24 V:n akkuvarmennus. Sähkökatkon sattuessa suljin sulkeutuu ennalta asetetun ajan kuluttua tai palohälytyksen jälkeen.

Tekniset tiedot
  • VAKIOTIEDOT

    • Asennus: Seinälle.
    • Käyttökohde: Lentokentät, logistiikkakeskukset, jakelukeskukset, elintarvikkeiden jalostus, varastotilat jne.
    • Sopivat kuljettimet: Hihnakuljettimet - aukon läpi kulkevat kuljettimet
    • Palonkestävyys: Testattu kuljetinjärjestelmiä koskevan standardin EN 1366-7 mukaisesti.
    • 120 minuutin palonkestävyysluokka EI1 + EI2 + EW.
    • Kestävyys: C2 (10 000 sykliä) testattu standardin EN 1191 mukaisesti.
    • Vakiomitat: 1400 mm x 1150 mm (LxK) ja 1700 mm x 1150 mm (LxK)
    • Suurin mitat: Suurin leveys: 1764 mm. Suurin korkeus: 1303 mm. (Rajoituksia sovelletaan.)
    • Materiaali: Kalsiumsilikaattista valmistettu suljin metalliosilla.
    • Sulkimen paksuus: 70 mm
    • Luukun paino: Noin 100 kg (vakiomitat)
    • Kokonaispaino: Noin 230 kg (vakiomitat)
    • Virtalähde: 230V
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefirehatch-temperature-ei
  • TuoteperheFirehatch
  • TuoteryhmäFire-resistant hatches for conveyor belts
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut