Julkaise tuotteesi
Tuliverhon liekki (E)
Tuliverhon liekki (E)

    Tuliverhon liekki (E)

    E30/E60/E90/E120 Palonkestävä rullaverho

    • 30, 60, 90 tai 120 minuutin palonkestävyys
    • Asennus: Sisäasennus tai seinälle.
    • Sopii asennettavaksi joustavaan seinään
    • Testattu standardin EN 1634-1 mukaisesti
    • Pieni asennustila
    • Kevyt Firescreen Flame on ensimmäinen paloverho, jota voidaan käyttää joustavassa seinässä. Tämä vaihtoehto auttaa helpottamaan rakennusten mukauttamista muuttuviin käyttäjävaatimuksiin. Älykkään materiaalivalinnan ansiosta paloverho on kompakti ja taloudellinen. Se tarjoaa ihanteellisen ratkaisun palo-osastojen luomiseen. Verho on testattu onnistuneesti uusimpien CE-standardien mukaisesti.

    SULKEMISVAIHTOEHDOT VIRRANKATKOJEN SALLIMISEKSEEN

    • EFS (sähkövikaturvallinen) - Virtakatkoksen sattuessa verho sulkeutuu 24 V:n hätävirta-akuilla.
    • PALOVERKON OHJAUS
    • Ohjausrasiassa on mahdollisuus liittää palohälytysjärjestelmään ja LED-merkkivalot seuraaville:
    • Virransyöttö
    • Aktiivinen palosignaali
    • Huolto
    • Akun jännite

    VAIHTOEHDOT

    • Sivukiskojen, suojusten ja konsolien pulverimaalaus missä tahansa RAL-värissä.
    • Hätäpainike
    • Palovaroittimet
    • Vilkkuvalo ja/tai summeri
    • Ulkoinen LED-näyttö, jota käytetään asennettaessa ohjausrasia katon yläpuolelle.


    Tekniset tiedot
    • STANDARDITEKNISET TIEDOT

      • Asennus: Sisäasennus tai seinälle.
      • Asennuspinta: Asennus joustaville seinärakenteille on mahdollista.
      • Käyttökohde: Sairaalat, jakelukeskukset ja teollisuus, mm.
      • Toiminto: Verho sulkeutuu vain palohälytyksen sattuessa.
      • Palonkestävyys: Testattu standardin EN 1634-1 mukaisesti. Täyttää seuraavat kriteerit: Liekin tiheys E
      • Max. Asennuspinta: E30 - E60 - E90: 6 000 x 6 000 mm (l x k)
      • E120: 3 560 x 6 000 mm (l x k)
      • Materiaali: Yksiseinäinen tekninen tekstiili, jossa on palosuojattu pinnoite.
      • Sivuohjaimet + suojus: Sendzimir-sinkitty teräslevy
      • Alapalkki: Sinkitty teräsprofiili.
      • Ylärulla: Teräspulpettien päällä.
      • Alapalkki: Suojukseen integroitu teräsprofiili
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefirescreen-flame
    • TuoteperheFirescreen
    • TuoteryhmäFire-resistant roller curtain
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6000
    • Leveys (mm)6000
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut