Julkaise tuotteesi
Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

The Hubbell Gangable AV Wall Boxes are the ideal solution for in wall applications requiring AV, data and power. Concentric 1”- 2” knockouts combined with a 4 inch depth facilitate easy installation of AV cables incorporating pre-connectorized heads and bend radii required for high performance Category 6 and 6A cables.

Tekniset tiedot
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehubbell-gangable-av-wallbox-HBL986
  • TuoteperheWall / Furniture / Ceiling Products
  • TuoteryhmäWall Box
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.21
  • Leveys (tuumaa)5.87
  • Syvyys (tuumaa)4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass-numero23-35 33 15
  • OmniClass-nimikeElectrical Junction Boxes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat