Julkaise tuotteesi
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

B2432 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 2-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 52.8 cu. in. (865.2 cm3)
  • Dimensions A: 3.72" (94.5)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 9.25" (235)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 6.44" (163.6)
  • Knockouts Sides: (2) 0.75", 1", 1.25"
  • Knockouts Ends: (1) 0.75",1", 1.25"
  • Knockouts Bottom: (2) 0.75", 1", 1.25"
  • Concrete Cover: Included
  • Removable LV Barrier

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesystemone-b2432
  • TuoteperheFloor Boxes
  • TuoteryhmäFloor Box - Flush
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.72
  • Leveys (tuumaa)9.25
  • Syvyys (tuumaa)4.81
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka