Julkaise tuotteesi
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33 cu. in.

B2536 -- Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33 cu. in.

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Round Metal
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box, Brass, 33 cu. in.
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Box Material: Cast Iron
  • Trim ring: Brass
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Deep
  • Box Adjustability: Full
  • Minimum Depth of Pour: 3.75" (95.3), 3.75"
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Dimension A: 4.19" (106.4)
  • Dimension B: 3.09" (78.6)
  • Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
  • After Pour Adjustability: 0.38" (9.5)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 33.00 (540.8)
  • Threaded Conduit Hubs: 3/4" Four Way
  • Listings: UL Listed, CSA Certified

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesystemone-b2536
  • TuoteperheFloor Boxes
  • TuoteryhmäFloor Box - Flush
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.06
  • Leveys (tuumaa)4.84
  • Syvyys (tuumaa)4.84
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka