Julkaise tuotteesi
Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent is a venting composite insulation board that consists of a 4′ X 8′ panel of closed cell rigid polyisocyanurate, a layer of solid wood spacers, creating a standard 1″ air space and a top layer of APA/TECO rated OSB or plywood. Cool-Vent solves steep slope ventilation challenges and assists in extending the life cycle of shingles. This Panel exceeds requirements of ARMA Tech Bulletin 211-RR-24 regarding minimum depth of air space. See the Technical Data Sheet below for more information.
Tekniset tiedot
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecool-vent-insulation-board-venting-composite
  • TuoteperheRoof Products
  • TuoteryhmäRoof Insulation Panel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
  • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Panels
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka