Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/9c3db42c-3096-4180-84d3-596dd3857fa1
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
K1820
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Baths
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-12-05
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
75
Leveys (mm)
160
Syvyys (mm)
59
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.it
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.it
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.it
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Akryyli
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 -kuvaus
Baths
OmniClass-numero
23-31 15 00
OmniClass-nimike
Bathtubs
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Italia
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Lataa
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Lataa
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Lataa
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Lataa