Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/515082b5-17e5-49b8-bc10-5c2d0e25f336
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. For built in installation only
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T5408
Tuoteperhe
La Dolce Vita
Tuoteryhmä
Bath tub
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-09-05
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1000
Leveys (mm)
2000
Syvyys (mm)
450
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Asennusohjeet
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Tuotesertifiointi
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Tekninen kuvaus
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Akryyli
Suunniteltu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 -kuvaus
Baths
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Bathtubs
OmniClass-numero
23-31 15 00
OmniClass-nimike
Bathtubs
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Bulgaria
Italia
Kreikka
Puola
Ranska
Tsekin tasavalta
Venäjä
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Lataa
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Lataa
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Lataa
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Lataa