Julkaise tuotteesi
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Tekniset tiedot
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5618
    • TuoteperheUltraflat S+
    • TuoteryhmäShower Tray
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)48.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011443
    • ETIM-nimiShower tray
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka
    Ahvenanmaa
    Afganistan
    Egypti
    Alankomaat
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Bahrain
    Andorra
    Irak
    Belgia
    Iran
    Bosnia ja Hertsegovina
    Israel
    Bulgaria
    Jemen
    Espanja
    Jordania
    Färsaaret
    Kuwait
    Gibraltar
    Libanon
    Guernsey
    Oman
    Huippuvuoret
    Palestiinalaisalueet
    Irlanti
    Qatar
    Islanti
    Saudi-Arabia
    Italia
    Syyria
    Itävalta
    Turkki